配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
2
型号: 97 00 000 2830
Han TC400_CT_SMC_F_SCT_Ag
Han TC400_CT_SMC_F_SCT_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M10
额定电流: ≤400 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 97 00 000 2830
Han TC400_CT_SMC_F_SCT_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie TC 400
  • Kontakttyp Skruvkontakt
  • Kontaktbeskrivning M10
Version
  • Förbindningsmetod Skruvterminering
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
  • Detaljer Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar.
Tekniska egenskaper
  • Märkström ≤ 400 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Vibrationshållfast Kategori 2 enligt IEC 61373
  • Stöthållfasthet Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 190,25 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较