登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
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
16
Tools
3
饰品
2
上売/底座
15
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 45 100 1520
型号: 09 45 100 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug insert 8p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
刺破接线
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm² 绞线
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 100 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug insert 8p
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
3
饰品
2
上売/底座
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
RJ45
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han A
®
Element
Złącze kablowe
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłącze nożowe
Rozmiar
3 A
Ekranowanie
Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Liczba kontaktów
8
Zawartość opakowania
Wkład złącza
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,08 ... 0,22 mm² Linka
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 24/7 Linka
Średnica zewnętrzna przewodu
≤1,05 mm
Charakterystyka transmisji
Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania
+5 ... +50 °C
Średnica przewodu
6,5 ... 9,5 mm
Właściwości materiału
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certyfikaty
DNV GL
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
31,78 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140058682
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found