登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kabelstik
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 45 525 0041
型号: 09 45 525 0041
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
功率模块
回焊焊接接线方式 (SMT)
尺寸: 3 A
插针: 0
导体截面积: 1.5 mm²
注释
比较
型号: 09 45 525 0041
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
RJ45
Identifikation
Hybrid
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han A
®
Element
Effektmodul
Specifikation
til direkte enhedsintegration
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (SMT)
Størrelse
3 A
Afskærmning
Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Antal kontakter
0
Pakkens indhold
100 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
1,5 mm²
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Naftalin
Specifikationer og godkendelser
Godkendelser
DNV GL
PROFINET
Ja
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
7,1 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140060999
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity