登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
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
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning mellem bundkort og datterkort
15 22 080 2401 333
型号: 15 22 080 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 80p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 22 080 2401 333
Har-flex str f thr 9.05mm 80p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flex®
Identifikation
Signal
Element
Female konnektor
Beskrivelse af kontakten
Lige
Funktioner
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Mezzanin
Antal kontakter
80
Pakkens indhold
Prøve
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (termineringsside)
1,27 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
1,27 mm
Stablingshøjde
9,05 mm
Frigangsafstand
≥ 0,4 mm
Krybeafstand
≥ 0,4 mm
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
< 25 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Ydeevneniveau
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
0,5 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
8,68 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140203471
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found