登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
ハイブリッドコネクタ
データ、電力/信号
33 57 211 0405 001
型号: 33 57 211 0405 001
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, AC 版本
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0405 001
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Hybrid cable-2xFO-MM,50µm+3x2,5qmm
コネクタ 1
Set Han3A LC duplex AC plug MM GOF
コネクタ 2
Set Han3A LC duplex AC plug MM GOF
名称
カテゴリ
システムケーブル
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
Han
®
3 A メタル
LC duplex
コネクタ 2
Han
®
3 A メタル
LC duplex
ケーブルタイプ
ハイブリッドケーブル (銅/FO)
ケーブルの説明
マルチモード
ACバージョン
バージョン
ケーブル長さ
40 m
芯線構造
2x G50 / 125 µm
3x 2.5 mm²
技術的特性
ケーブル径
12.6 mm
材質
材質 (ケーブル)
PVC
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(b) / 6(b)-II:
アルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%以下 / 機械加工用途のアルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
0.1 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85447000
GTIN
5713140151789
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found