登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Insertos
16
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
...
Conectores industriais circulares
Carcaças/Bases
19 59 120 5053
型号: 19 59 120 5053
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_17-20.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 弯式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 5053
ICC20_H_3A_BS_ANG_CG_17-20.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Insertos
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
HARTING ICC
Tipo de carcaça/base
Concha traseira
Descrição da carcaça/base
Com prensa-cabo integrado
Angular
Han® 3 A
Versão
Tamanho
20
Características técnicas
Torque de aperto
12 Nm Prensa-cabo
15 Nm Concha traseira
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Número de retravamentos
≥ 10
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67
IPX9
Faixa de aperto
17 ... 20,5 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Niquelado
Material (vedação)
TPE
Cor (vedação)
Marrom
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
no requirements (flammable mass < 10g)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
IEC 60664-1
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
175 g
País de origem
Índia
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140491243
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较