登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Érintkező vezetők
15
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Ipari körcsatlakozók
Hoods / Housings
19 59 120 4051
型号: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Érintkező vezetők
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
HARTING ICC
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Backshell
Lengő/rögzített oldai ház leírása
With integrated cable gland
Straight
Han® 3 A
Verzió
Méret
20
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
12 Nm Cable gland
15 Nm Backshell
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Újrazárások száma
≥ 10
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67
IPX9
Befogási tartomány
9 ... 13 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Nickel plated
Anyag (tömítés)
TPE
Színes (tömítés)
Red
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
ECHA SCIP szám
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
no requirements (flammable mass < 10g)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
IEC 60664-1
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
159 g
Származási ország
India
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140491250
eCl@ss
27440224 Shell for circular connectors
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息