配套产品
配套产品
Hoods/Housings
4
型号: 19 59 120 5011
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 弯式
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 5011
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING ICC
  • Type kap/behuizing Backshell
  • Beschrijving van kap/behuizing
    Met geïntegreerde kabelwartel
    Haaks
Versie
  • Grootte 20
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌12 Nm Kabelwartel
    ‌15 Nm Backshell
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 10
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Klembereik 9 ... 13 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Vernikkeld
  • Materiaal (afdichting) TPE
  • Kleur (afdichting) Rood
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus no requirements (flammable mass < 10g)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 153 g
  • Land van herkomst India
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140491168
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较