配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
48
型号: 61 03 001 0016 010
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 2
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0016 010
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
48
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Identificare InduCom
  • Tip carcasă/priză Shell housing
  • Descriere carcasă/priză Without internal earth
Versiune
  • Mărime D-Sub 2
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Protecţie suprasolicitare An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Tip blocare Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • conexiune la împământare Without internal grounding block
  • 2 piese Yes
  • Separabile Yes
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura ambiantă -55 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Material (şurub) Steel, nickel plated
  • Lungime 34.7 mm
  • Lăţime 39.5 mm
  • Înălţime 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 50 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140221659
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416