47
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 001 0012 010
型号: 61 03 001 0012 010
InduCom 25P T&S-entry spring/slide w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 3
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0012 010
InduCom 25P T&S-entry spring/slide w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
饰品
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie
D-Sub
Identificazione
InduCom
Tipo di custodia
Custodia
Descrizione delle custodie
senza terra interna
Versione
Taglia
D-Sub 3
Versione
Uscita Verticale/Laterale
Numero di ingressi per cavi
3
Uscita cavo metrica
3x
Serracavo
In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare.
Tipi di aggancio
Aggancio a scatto o scorrevole
collegamento a terra
Senza blocco di terra interno
2 parti
Si
Separabile
Si
Dettagli applicativi
Il codice include due connettori dummy
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
0,4 Nm vite coperchio
0,4 Nm Aggancio a vite
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP30
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Materiale (vite)
Acciaio nichelato
Lunghezza
40 mm
Larghezza
53 mm
Altezza
14,8 mm
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
78,6 g
Paese di origine
Cina
GTIN
5713140222786
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found