配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
47
型号: 61 03 001 0021 010
InduCom 37P T&S-entry spring/slide w/o
InduCom 37P T&S-entry spring/slide w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 4
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0021 010
InduCom 37P T&S-entry spring/slide w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
47
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Identificação InduCom
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base Sem terra interno
Versão
  • Tamanho D-Sub 4
  • Versão Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cabos 3
  • Entrada de cabo 3x
  • Alívio de tensão Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo.
  • Tipo de trava Trava de mola ou deslizante
  • Conexão por terra Sem bloco de aterramento interno
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
  • Detalhes O número de peça inclui dois plugues-tampão
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0,4 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Material (parafuso) Aço, niquelado
  • Comprimento 40 mm
  • Largura 69,5 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 102,15 g
  • País de origem China
  • GTIN 5713140222809
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416