Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 61 03 000 0148 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.11-14mm bulk
InduCom c-clamp 9-37P dia.11-14mm bulk

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable clamp
D-Sub 1 ... 4
Cable diameter: 11 ... 14 mm
Notes
Compare
Osanumero: 61 03 000 0148 280
InduCom c-clamp 9-37P dia.11-14mm bulk
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 电缆紧固夹
  • 附件介绍 D-Sub 1 ... 4
技术参数
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 电缆直径 11 ... 14 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 14.6 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140229662
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare