Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 67 002 9019
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Imbusový šroub
Závit M3 × 17,5–8,8 s pružnou podložkou
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 002 9019
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Imbusový šroub
  • Popis příslušenství Závit M3 × 17,5–8,8 s pružnou podložkou
Technické vlastnosti
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1,68 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 73181558
  • GTIN 5713140088108
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte