配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9044
LATCH LOCK BOLT_4-40/4-40 UNC_H: 6,2 mm
LATCH LOCK BOLT_4-40/4-40  UNC_H: 6,2 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
弹簧锁螺栓
电缆安装, 螺纹 4-40 UNC
注释
比较
型号: 09 67 002 9044
LATCH LOCK BOLT_4-40/4-40 UNC_H: 6,2 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série D-Sub
  • Tipo de acessório Pino trava de engate
  • Descrição do acessório
    Instalação do cabo
    Fio 4-40 UNC
Versão
  • Detalhes Solicite 2 peças para uma base em concha
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS
    6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1.000
  • Peso líquido 0,75 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 73181558
  • GTIN 5713140088245
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400