配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9045
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm L: 12 m
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm  L: 12 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
弹簧锁螺栓
电缆安装, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9045
LATCH LOCK BOLT_M3/M3_H: 6,2 mm L: 12 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identification
  • Category 附件
  • Series D-Sub
  • Type of accessory 弹簧锁螺栓
  • Description of the accessory
    电缆安装
    螺纹M3
Version
  • Details 每个外壳各订购2件。
Material properties
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 有
  • REACH SVHC substances 铅
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances 有
  • California Proposition 65 substances
    铅
    镍
Commercial data
  • Packaging size 1,000
  • Net weight 2.08 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 73181558
  • GTIN 5713140088252
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较