配套产品
配套产品
型号: 21 40 220 0552 020
M12 A 5p m/- an/- PUR shld 2.0m
M12 A 5p m/- an/- PUR shld 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0552 020
M12 A 5p m/- an/- PUR shld 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie 系统布线
  • Série 圆形连接器 M12
  • Elément 电缆组装
  • Spécification 预装一端
  • Connecteur 1
    M12 A编码
    公头 弯式
  • Type de câble 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 0.34 mm²
  • Blindage 屏蔽
  • Nombre de contacts 5
  • Codage A编码
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limite de température
    -50 ... +80 °C 已移动
    -30 ... +80 °C 未移动
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Diamètre de câble 4.7 mm ± 0.2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (聚氨酯)
  • Couleur (câble) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine 罗马尼亚
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140238787
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604