登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connettori circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
型号: C2 13 200 0000 0109
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PUR 5.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0109
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PUR 5.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connettore 1
M12 A-cod 3P Female Angled 0°
Identificazione
Categoria
Okablowanie systemowe
Serie
Złącza okrągłe M12
Elemento
Wiązki kablowe
Specifiche
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Connettore 1
M12 A-kodowany
Żeński Kątowy
Zalewane
Tipo di cavo
Przewód miedziany (okrągłe)
Descrizione del cavo
Bezhalogenowe
Versione
Lunghezza del cavo
5 m
Numero di conduttori
3
Struttura conduttore
3x 0,34 mm²
Collegamento
Przyłączenie zaciskowe
Schermo
Nieekranowane
Codifica
A-kodowany
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
250 V
Temperatura massima
-25 ... +80 °C Przesunięty
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Diametro del cavo
4 mm
Raggio di curvatura minimo
10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretan)
Colore (cavo)
RAL 7021 (czarny szary)
RoHS
zgodny
Stato ELV
zgodny
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Niezawarte
Sostanze REACH ANNEX XIV
Niezawarte
Sostanze REACH SVHC
Niezawarte
California Proposition 65 substances
Niezawarte
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
UL / CSA
UL w przygotowaniu
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
2
Paese di origine
Niemcy
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140521162
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found