中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
eShop Nowości
Złącza przemysłowe / Han
®
Przemysłowe switche Ethernetowe
Złącza na PCB
Przyciski panelowe
Złącza interfejsowe
Złącza okrągłe
Okablowanie systemowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
型号: C2 13 200 0000 0321
M12 A-cod 3-pol st /- f /- PVC 2.80m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.8 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0321
M12 A-cod 3-pol st /- f /- PVC 2.80m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
Złącze 1
M12 A-cod 3P Female Straight
Identyfikacja
Kategoria
系统布线
Seria
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specyfikacje
预装一端
Złącze 1
M12 A编码
母头 直式
一体成型
Typ przewodu
铜质电缆 (圆型)
Wersja
Długość kabla
2.8 m
Liczba rdzeni
3
Konstrukcja rdzenia
3x 0.34 mm²
Metoda przyłączenia
压接针
Ekranowanie
无屏蔽
Kodowanie
A编码
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
250 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Średnica przewodu
4.5 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140971301
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found