登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
型号: C2 13 200 0000 0150
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1.2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0150
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 1.20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Złącze 1
M12 A-cod 3P Male Straight
Identyfikacja
Kategoria
Systemkabelføring
Seria
Cirkulære konnektorer M12
Element
Kabelsamlinger
Specyfikacje
Færdigsamlet på den ene side
Złącze 1
M12 A-kodning
Male Lige
Overstøbt
Typ przewodu
Kobberkabel (rund)
Opis przewodu
Halogenfri
Wersja
Długość kabla
1,2 m
Liczba rdzeni
3
Konstrukcja rdzenia
3 x 0,34 mm²
Metoda przyłączenia
Crimpterminering
Ekranowanie
Uafskærmet
Kodowanie
A-kodning
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
250 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C flyttet
-40 ... +80 °C uberørt
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Średnica przewodu
4 mm
Minimalny promień gięcia
10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (polyurethan)
Kolor (kabel)
RAL 7021 (sortgrå)
RoHS
overensstemmende
ELV status
overensstemmende
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Ikke indeholdt
REACH ANEKS XIV substancje
Ikke indeholdt
REACH SVHC substancje
Ikke indeholdt
Propozycja Kalifornijska 65
Ikke indeholdt
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
UL / CSA
UL under forberedelse
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Kraj pochodzenia
Tyskland
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140950818
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found