配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
2
型号: 21 36 750 0474 030
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 3,0m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 36 750 0474 030
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld. 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0.34 mm²
  • Koruma 屏蔽
  • Kodlama A编码
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -30 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo) 黑色
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较