Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Fără halogeni
Lungimea cablului: 1 m
Note
Comparați
Număr articol: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Hun Vinklet
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Halogenfri
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4 x 0,34 mm²
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Kodning A-kodning
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (sortgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammehæmmende
  • UL / CSA UL under forberedelse
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140950443
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați