配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0633
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0633
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Разводка кабельных систем
  • 系列 Круглые соединители M12
  • 原件 Кабельные сборки
  • 规格 Предварительно собран с обеих сторон
  • 连接器1
    M12 А-кодирование
    Вилка Угловой
    Литой
    Inner PushPull
  • 连接器2
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
    Литой
    Outer PushPull
  • 电缆类别 Медный кабель (круглый)
  • 电缆介绍 Не содержит галогенов
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0,34 мм²
  • 接线方式 Подключение обжимом
  • 屏蔽 Неэкранированный
  • 针数 4
  • 编码 А-кодирование
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • 电缆直径 4,2 mm
  • 最小弯曲半径
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
材料特性
  • 材料(电缆) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • ELV 状态 совместим
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Не содержится
  • REACH 附件 XIV 物质 Не содержится
  • REACH SVHC 物质 Не содержится
  • 加州 65 号提案物质 Не содержится
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Германия
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较