登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
型号: C2 13 200 0000 0357
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 0.30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0357
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 0.30m
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
Tip cablu
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 codificare A
Tată Drept
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Fără halogeni
Versiune
Lungimea cablului
0,3 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x 0,34 mm²
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Ecranare
Neecranat
Codificare
codificare A
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
250 V
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C deplasat
-40 ... +80 °C nemişcat
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 stare cuplată
Diametru cablu
4,2 mm
Raza minimă de încovoiere
10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
RAL 7021 (gri negru)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
UL / CSA
UL în pregătire
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
4
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713141000055
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855