配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0619
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0619
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Sistema de cabos
  • 系列 Conectores circulares M12
  • 原件 Conjuntos de cabos
  • 规格 Pré-montado em ambos os lados
  • 连接器1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
    Sobreinjetado
    Inner PushPull
  • 连接器2
    M12 Codificação A
    Fêmea Reto
    Sobreinjetado
    Outer PushPull
  • 电缆类别 Cabo de cobre (redondo)
  • 电缆介绍 Livre de halógenos
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 0,34 mm²
  • 接线方式 Terminação crimpada
  • 屏蔽 Não blindado
  • 针数 4
  • 编码 Codificação A
Características técnicas
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • 电缆直径 4,2 mm
  • 最小弯曲半径
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 146,667 g
  • 原产国 Alemanha
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较