登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
型号: C2 13 200 0000 0213
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0213
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Соединитель 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Соединитель 2
M12 A-cod 4P Female Straight
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
M12 А-кодирование
Вилка Прямой
Литой
Соединитель 2
M12 А-кодирование
Розетка Прямой
Литой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Не содержит галогенов
Версия
Длина кабеля
0,3 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x 0,34 мм²
Метод подключения
Подключение обжимом
Экранирование
Неэкранированный
Кодирование
А-кодирование
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
250 V
Предельная температура
-25 ... +80 °C перемещен
-40 ... +80 °C стационарный
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля
4,2 mm
Минимальный радиус изгиба
10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
RAL 7021 (черно-серый)
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Огнестойкость
UL / CSA
UL на стадии подготовки
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140950184
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found