myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
部品番号: C2 13 200 0000 0338
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 50.00m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 50 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0338
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 50.00m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 5P Female Straight
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on one side
Connector 1
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Halogen-free
Version
Cable length
50 m
Number of cores
5
Core structure
5x 0.34 mm²
Termination method
Crimp termination
Shielding
Unshielded
Coding
A-coding
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
60 V
Limiting temperature
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Cable diameter
4.5 mm
Minimum bending radius
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
2
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140984264
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (フランス語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (スペイン語)
PDF (英語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (オランダ)
PDF (中国語 (繁体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare