登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
97 00 000 0554
型号: 97 00 000 0554
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PPi PVC 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0554
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PPi PVC 2.0m
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
케이블 유형
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
커넥터 1
M12 PP inner straight male 5-pole OM uns
커넥터 2
M12 PP outer straight female 5-pole OM u
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
M12 A-코딩
수형 직선형
오버몰딩
Inner PushPull
커넥터 2
M12 A-코딩
암형 직선형
오버몰딩
Outer PushPull
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
2 m
코어 개수
5
코어 구조
5x 0.34 mm²
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
차폐형
비차폐
컨택트핀 개수
5
코딩
A-코딩
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
60 V
제한 온도
-25 ... +80 °C 이동됨
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
케이블 직경
5.3 mm
최소 굽힘 반경
10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
RAL 7040 (윈도우 그레이)
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604