登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
型号: C2 13 200 0000 0399
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0399
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Соединитель 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Соединитель 2
M12 A-cod 5P Female Straight
Название
Категория
系统布线
Серия
圆形连接器 M12
Элемент
电缆组装
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Соединитель 2
M12 A编码
母头 直式
一体成型
Тип кабеля
铜质电缆 (圆型)
Описание кабеля
无卤素
Версия
Длина кабеля
0.3 m
Количество жил
5
Структура ядра
5x 0.34 mm²
Метод подключения
压接针
Экранирование
无屏蔽
Кодирование
A编码
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
60 V
Предельная температура
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Диаметр кабеля
4.5 mm
Минимальный радиус изгиба
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Страна изготовления
德国
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713141046169
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604