登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
型号: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 5P Male Straight
Identificatie
Categorie
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specificatie
两端预接
Connector 1
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Connector 2
M12 A编码
公头 直式
一体成型
Type kabel
铜质电缆 (圆型)
Versie
Kabellengte
0.3 m
Aantal kernen
5
Kernstructuur
5x 0.34 mm²
Aansluitmethode
压接针
Afscherming
无屏蔽
Codering
A编码
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
60 V
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
5.3 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
不包含
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA
UL 正在准备当中
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Land van herkomst
德国
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713141050562
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855