登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
75
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 43 311 9500
型号: 21 43 311 9500
M12-ADPT-M12/M12-5/4P-ACOD-M/F/F-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
T-分离机
注释
比较
型号: 21 43 311 9500
M12-ADPT-M12/M12-5/4P-ACOD-M/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
75
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Konnektör 1
Erkek
Konnektör 2
Dişi
Aksesuar tipi
T ayırıcı
Sürüm
Soket tipi
Erkek
Dişi
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
4
5
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
60 V AC/DC
Nominal darbe gerilimi
1,5 kV
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-101
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140236653
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found