登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
187
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 03 311 6501
型号: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 311 6501
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
187
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Konnektor 1
Hun
5 poler
A-kodning
Konnektor 2
Hun
5 poler
A-kodning
Type af tilbehør
Y-fordeler
Version
Køn
Male
Hun
Afskærmning
Uafskærmet
Antal kontakter
5
Kodning
A-kodning
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
60 V
Begrænsende temperatur
-30 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Au over Ni Koblingsside
Materiale (stikhus/hus)
Termoplastisk polyurethan (TPU)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
26 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140236608
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found