配套产品
配套产品
Combinables
187
型号: 21 03 311 6502
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
热塑性聚氨酯 (TPU)
注释
比较
型号: 21 03 311 6502
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
187
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Konektor 1
    Zásuvka (female)
    5 pólů
    A kódování
  • Konektor 2
    Zásuvka (female)
    5 pólů
    A kódování
  • Typ příslušenství Rozdělovač Y
Verze
  • Provedení
    Male
    Zásuvka (female)
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 5
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Mezní teplota -30 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 25 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140236615
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400