配套产品
配套产品
Combinables
75
型号: 21 43 361 9800
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
T-分离机
注释
比较
型号: 21 43 361 9800
M12-ADPT-M12/M12-8/4P-YCOD-F/F/F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
75
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série Conectores circulares M12
  • Conector 1 Fêmea
  • Conector 2 Fêmea
  • Conector 3 Fêmea
  • Tipo de acessório Divisor T
Versão
  • Gênero
    Macho
    Fêmea
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 8
  • Contatos de dados 4
  • Número de contatos de potência 4
  • Codificação Codificação Y
Características técnicas
  • Tensão Nominal ‌ 30 V DC
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Corrente nominal (dados) 0,5 A
  • Corrente Nominal (potência) 4 A
  • Características de transmissão Cat. 5
  • Limitação de temperatura -25 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP54
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
  • PROFINET
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140236707
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400