10
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
21 12 999 2510
型号: 21 12 999 2510
M12-CC-SCR-PUSH-IN-5P-LCOD-F-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
L-编码
Push-In
聚酰胺 (PA)
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 插配状态
注释
比较
型号: 21 12 999 2510
M12-CC-SCR-PUSH-IN-5P-LCOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
Connecteurs circulaires M12
Identification
Power
Elément
Connecteur de câble
Spécification
Droit
Version
Méthode de raccordement
Push-In
Genre
Femelle
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
5
Nombre de contacts de puissance
4
Nombre de contacts spéciaux
1x Contact FE
Caractéristiques sur les contacts spéciaux
Contact FE
Codage
Codage L
Type de verrouillage
Verrouillage à vis
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Intensité nominale
16 A
Tension nominale
63 V
Tension de claquage
1,5 kV
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
0,6 Nm
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté)
24
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 condition de couplage
Diamètre de câble
6,6 ... 11,6 mm
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-111
PROFINET
Oui
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140455115
eCl@ss
27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found