10
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
21 36 920 0477 250
型号: 21 36 920 0477 250
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 25,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 21 36 920 0477 250
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 25,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Dコード
オス ストレート型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
25 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
コーディング
Dコード
技術的特性
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
緑
商用データ
梱包寸法
1
原産国
中国
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140548244
eCl@ss
27,060,390.00
UNSPSC 24.0
26121600