配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
7
型号: 21 34 929 2405 070
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 21 34 929 2405 070
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
7
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria 系统布线
  • Seria 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specyfikacje 两端预接
  • Złącze 1
    M12 D编码
    公头 直式
  • Złącze 2
    M12 D编码
    公头 直式
  • Typ przewodu 铜质电缆 (圆型)
Wersja
  • Długość kabla 7 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D编码
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • 认证 CE
  • PROFINET
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 492 g
  • Kraj pochodzenia 捷克
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140145122
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600