配套产品
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
10
型号: 09 48 220 0011 300
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 30m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 220 0011 300
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble pour les applications ferroviaires
Version
  • Longueur de câble 30 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +85 °C indifférent
    -25 ... +70 °C enlevé
  • Diamètre de câble 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    6 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
  • Impédance ‌100 Ω ±5 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Elastomère
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications EN 45545-2
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140239760
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600