登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 40 400 0447 050
型号: 21 40 400 0447 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 400 0447 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail PP 5.0m
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
Kábeltípus
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
1. csatlakozó
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
M12 D-kódolás
Apa Egyenes
Verzió
Kábelhossz
5 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Árnyékolás
Árnyékolt
Érintkezők száma
4
Kódolás
D-kódolás
Rögzítés típusa
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
48 V AC
60 V DC
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +70 °C mozgatott
-40 ... +85 °C stabil
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Kábel átmérője
6,6 mm ± 0,2 mm
Legkisebb hajlítási sugár
5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
6x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
Poliolefin kopolimer
Színes (kábel)
Fekete
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
UN/ECE-R 118
EN 45545
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140490093
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found