myHARTING Login
구성자
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
10
데이터가 없습니다.
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
09 48 222 2011 015
품번들: 09 48 222 2011 015
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 1.5m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
철도 애플리케이션 지원
케이블 길이: 1.5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 222 2011 015
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 1.5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
10
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Connector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Connector 2
M12 D-code male straigt overmolded
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 D-coding
Male Straight
Overmoulded
Connector 2
M12 D-coding
Male Straight
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
for railway applications
Version
Cable length
1.5 m
Number of cores
4
Core structure
4x AWG 22/7
Coding
D-coding
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limiting temperature
-40 ... +85 °C unmoved
-25 ... +70 °C moved
Cable diameter
6.6 mm ± 0.2 mm
Minimum bending radius
6x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Impedance
100 Ω ±5 %
Material properties
Material (cable)
Elastomer
Colour (cable)
Black
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Specifications and approvals
Specifications
EN 45545-2
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
136 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140066915
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (독일어)
PDF (프랑스어)
PDF (스페인어)
PDF (헝가리어)
PDF (영어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (러시아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (루마니아어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다