Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 456 8004 016
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.6M
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.6M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 1.6 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 456 8004 016
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.6M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série
    Conectores circulares M12
    RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação D
    Fêmea Reto
    Passagem através do painel
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1,6 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Blindagem Blindado
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -25 ... +70 °C
  • Diâmetro do cabo 6,5 mm ± 0,2 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyurethan)
  • Cor (cabo) Grøn
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • Exceções RoHS 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • Status ELV overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Ikke indeholdt
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Substâncias REACH SVHC Ja
  • Substâncias REACH SVHC Bly
  • Número ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Ja
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Bly
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 146,087 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140318021
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare