配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 21 34 787 5572 050
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 5,0m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 050
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 346 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140815346
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较