Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 97 00 000 2928
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 5 m
Notes
Compare
Part Number: 97 00 000 2928
M12 L-cod 4-pol an/- f/- PUR 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Conector 1
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 L-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 1.5 mm²
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 4
  • Codificare L-coding
  • Tip blocare Screw locking
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 16
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretano)
  • Culoare (cablu) Preto
  • RoHS conformidade
  • stare ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Não contido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Não contido
  • Substanţe REACH SVHC Não contido
  • Propunerea din California 65 de substanțe Sim
  • Propunerea din California 65 de substanțe Níquel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL em preparação
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 507 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare