配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2881
M12 L-cod 4+FE an/- f/- PUR 10m
M12 L-cod 4+FE an/- f/- PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2881
M12 L-cod 4+FE an/- f/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 L-编码
    母头 弯式
    一体成型
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 1.5 mm²
  • Anschlussart 压接针
  • Schirmung 无屏蔽
  • Kontaktanzahl 4
  • FE-Kontakt
  • Kodierung L-编码
  • Verriegelungsart 螺钉锁扣
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1.5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 16
  • Bemessungsstrom ‌ 12 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Durchgangswiderstand ≤ 0.3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0.6 Nm
  • Grenztemperatur -25 ... +80 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (聚氨酯)
  • Farbe Kabel 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.200 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较