公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2873
型号: 97 00 000 2873
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2873
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
1. csatlakozó
M12 Power L-cod 4+FE st/- f/- scr
Azonosítás
Kategória
System cabling
Sorozat
Circular connectors M12
Elem
Cable assemblies
Specifikáció
Pre-assembled on one side
1. csatlakozó
M12 L-coding
Female Straight
Overmoulded
Kábeltípus
Copper cable (round)
Verzió
Kábelhossz
10 m
Kábel erek száma
5
Magfelépítés
5x 1.5 mm²
Lezárási mód
Crimp termination
Árnyékolás
Unshielded
Érintkezők száma
4
FE érintkező
Yes
Kódolás
L-coding
Rögzítés típusa
Screw locking
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 16
Névleges áramerősség
12 A
Névleges feszültség
50 V AC
63 V DC
Névleges impulzus feszültség
1.5 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Meghúzási nyomaték
0.6 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +80 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (polyurethane)
Színes (kábel)
Grey
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL in preparation
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1,195 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855