設備端 / 面板饋通
8
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 303 1543 100
型号: 21 34 303 1543 100
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 303 1543 100
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
5x1,5mm² PUR black
连接器1
M12 L 4+FE male straight overmolded
连接器2
M12 L 4+FE female straight overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 L-编码
公头 直式
连接器2
M12 L-编码
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
10 m
芯数
5
芯结构
5x 1.5 mm²
编码
L-编码
技术参数
额定电流
12 A
额定电压
63 V DC
极限温度
-25 ... +80 °C
电缆直径
8.2 mm
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140543942
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found