配套产品
配套产品
Combinables
14
Tools
2
型号: 21 01 100 9940
M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-F
M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 21 01 100 9940
M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Tools
2
产品详情
Identification
  • Category 插针
  • Series 圆形连接器 M12
  • Identification Power
  • Type of contact 压接针
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 母头
  • Manufacturing process 车削针
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 14
  • Performance level 1
Material properties
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 0.72 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140229334
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较