Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
14
Tools
2
Codice prodotto: 21 01 100 9931
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,5mm²
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,5mm²

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Lunghezza 23.2 mm
Femmina
Lega di rame
Contatti dorati
Sezione conduttori: 0.5 mm²
AWG 21
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 01 100 9931
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,5mm²
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
14
Tools
2
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 插针
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Power
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 23.2 mm 长度
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 0.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 21
  • 性能等级 1
材料特性
  • 材料(插针) Lega di rame
  • 表面(插针) 镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Si
  • REACH SVHC 物质 Piombo
  • ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 加州 65 号提案物质 Si
  • 加州 65 号提案物质
    Piombo
    Nichel
规格和认证
  • PROFINET si
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 0.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140229495
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta