登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 01 100 9933
型号: 21 01 100 9933
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
23.2 mm 长度
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
型号: 21 01 100 9933
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
插针
Seri
圆形连接器 M12
Tanımlama
Power
Kontak tipi
压接针
Kontak açıklaması
23.2 mm 长度
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
压接针
Soket tipi
母头
Üretim süreci
车削针
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
1.5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 16
Performans seviyesi
1
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Özellikler ve onaylar
PROFINET
是
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
50
Net ağırlık
0.69 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140229372
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors