登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
21
Tools
1
Spare Part
2
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 03 881 1830
型号: 21 03 881 1830
M12 PushPull 8-pole X-coded male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 03 881 1830
M12 PushPull 8-pole X-coded male
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Combinables
21
Tools
1
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Identifikace
PushPull
Prvek
Kabelový konektor
Specifikace
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male
Stínění
Stíněné provedení
Počet kontaktů
8
Kódování
Kódování X
Způsob zajišťování
PushPull (outer)
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podrobnosti
Jen pro ethernetové aplikace do 10 Gbps
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,08 ... 0,25 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Vnější průměr vodiče
≤ 1,4 mm
Jmenovitý proud
0,5 A
Jmenovité napětí
48 V
Jmenovité rázové napětí
0,8 kV
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Kategorie přepětí
III
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
5,7 ... 8,8 mm
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-109
IEC 61076-2-010
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
43 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140227040
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling