Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
Part Number: 21 03 821 4833
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector do cabo
Angular
Fêmea
Codificação A
Terminação crimpada
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contatos: 8
Seção transversal do condutor: 0.12 ... 0.32 mm²
Corrente Nominal: ‌2 A
Zinco fundido
PushPull (outer)
Grau de proteção: IP65 / IP67 condição conectada
Notes
Compare
Part Number: 21 03 821 4833
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação PushPull
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem
    Blindado
    Conexão da blindagem com flange crimpado
  • Número de Pólos 8
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava PushPull (outer)
  • Detalhes
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
    Por favor solicite o conjunto de flange de crimpagem separadamente.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,12 ... 0,32 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Diâmetro externo do fio ≤ 1,65 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140227132
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare